Wykonanie | Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, prostokątny, do czujników na światło czerwone i podczerwień |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...140 |
---|
Waga [g] | 17,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Powierzchnia reflektora [mm] | 48 x 48 |
Materiał | Solidchem |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|