You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Ochrona urządzenia
  5. E21236

Osłona ochronna do dalmierzy

E21236

PROTECTIVE BRACKET FOR O1D

Osłona ochronna do dalmierzy

E21236

PROTECTIVE BRACKET FOR O1D

  • Do optycznych czujników odległości typu O1D
  • Skuteczne zabezpieczenie szybki czujnika przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
  • Zabezpieczenie czujnika przed uderzeniami i wstrząsami
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 166,5
Wymiary [mm] 90 x 56 x 41,6
Materiał Wspornik kątowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); śruby: stal kwasoodporna; Tuleja: PA
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.