1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników do pozycjonowania
  5. Zestawy montażowe dla typu M18
  6. E21206

Zestaw montażowy do czujników do pozycjonowania

M18 MOUNTING SET 500

E21206

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Kompletny zestaw do montażu zaciskowego
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montażu na pręcie montażowym
  • Dostępne wszystkie położenia czujnika dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Wykonanie Zacisk montażowy
Dane mechaniczne
Waga [g] 112,4
Typ montażu Pręt montażowy; (Ø 12 mm)
Wymiary [mm] Ø 18,5
Materiał Zacisk: stal kwasoodporna; mocowanie: stal kwasoodporna
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E21206-00 — 24.10.2007 —