Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; OCF; OOF |
---|
Zasieg [mm] | 950 |
---|
Zasieg [mm] | 4000 |
---|
Zasieg [mm] | 3000 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 78,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość [mm] | 5000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 1 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|