Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF |
---|
Zasięg działania [mm] | 35 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...150 |
---|
Waga [g] | 58 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość głowicy [mm] | 35 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 45 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 1,6 |
Średnica żyły [mm] | 0,05 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 5,4 |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Materiał pancerza | Metal silikon |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|