Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; OMF |
---|
Zasieg [mm] | 93 |
---|
Zasieg [mm] | 93 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -58...315 |
---|
Waga [g] | 1161,5 |
---|---|
Wysokość głowicy [mm] | 12 |
Szerokość głowicy [mm] | 143 |
Długość głowicy [mm] | 85 |
Wymiary sondy [mm] | 12 x 143 x 85 |
Długość [mm] | 2500 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 19 |
Materiał | mocowanie: stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|