You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Odbłyśniki, światłowody i optyka
  4. Odbłyśniki
  5. E21115

Odbłyśnik do czujników refleksyjnych

E21115

REFLECTOR TS-18X40

Odbłyśnik do czujników refleksyjnych

E21115

REFLECTOR TS-18X40

  • Do niezawodnej pracy refleksyjnych bramek świetlnych
  • Łatwy montaż przez przyklejenie
  • Odpowiednie do światła czerwonego i podczerwonego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie prostokątny, do czujników na światło czerwone i podczerwień
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...60
Dane mechaniczne
Waga [g] 6
Wymiary [mm] 18 x 40 x 7
Powierzchnia reflektora [mm] 38 x 16
Materiał sztuczne tworzywo
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.