Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OO50 |
---|
Zasięg działania [mm] | 10 |
---|
Zasięg działania [mm] | 10 |
---|
Zasięg działania [mm] | 30 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...60 |
---|
Waga [g] | 32,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M3 |
Długość głowicy [mm] | 20 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 3 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 0,5 |
Średnica żyły [mm] | 2x 217 x 0,06 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 1 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|