Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OO50 |
---|
Zasieg [mm] | 250 |
---|
Zasieg [mm] | 350 |
---|
Zasieg [mm] | 750 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...60 |
---|
Waga [g] | 0,047 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M3 |
Długość głowicy [mm] | 20 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 3 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 1,2 |
Średnica żyły [mm] | 613 x 0,06 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 2,2 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|