You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Zestawy montażowe
  5. E21052

element mocujący

E21052

SYSTEM COMPONENT OJ BASIC M4

element mocujący

E21052

SYSTEM COMPONENT OJ BASIC M4

  • Łatwy montaż przez wpinanie do podstawy montażowej
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montażu wolnostojącego lub do profilu aluminiowego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla śrub M4
Dane mechaniczne
Waga [g] 32,5
Wymiary [mm] 25,5 x 11 x 12
Materiał cynk odlewany ciśnieniowo
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.