Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF |
---|
Zasieg [mm] | 108 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...150 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
---|---|
Długość [mm] | 1200 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | Metal silikon |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|