Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB5030 |
---|
Zasięg działania [mm] | 26 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...150 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość głowicy [mm] | 45 |
Długość [mm] | 3000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | Metal silikon |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|