Wykonanie | prostokątny, do czujników laserowych refleksyjnych |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|
Waga [g] | 2,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 14 x 23 x 5 |
Powierzchnia reflektora [mm] | 19 x 9.7 |
Materiał | przedni panel: PMMA; podstawa: ABS |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|