Wykonanie | prostokątny, do czujników laserowych refleksyjnych |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|
Waga [g] | 3,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 10 x 62 x 3,5 |
Powierzchnia reflektora [mm] | 45 x 8 |
Materiał | przedni panel: PMMA; podstawa: ABS |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|