Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF |
---|
Zasieg [mm] | 110 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -58...315 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 8 |
Długość [mm] | 900 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 19 |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|