You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Kostki gwintowane do montażu w pofilu aluminiowym
  5. E20952

Kostka montażowa do profili aluminiowych

E20952

SYSTEM COMPONENT CUBE

Kostka montażowa do profili aluminiowych

E20952

SYSTEM COMPONENT CUBE

  • Do mocowania do profilu aluminiowego
  • Łatwy, szybki i tani montaż
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Bezpieczne mocowanie czujnika
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 107
Typ montażu profil aluminiowy
Wymiary [mm] 32 x 42 x 27
Opis gwintu M12
Materiał cynk odlewany ciśnieniowo
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.