You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E20944

Zacisk

E20944

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

Zacisk

E20944

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane mechaniczne
Typ montażu Pręt montażowy; (Ø 10 mm)
Wymiary [mm] M8
Opis gwintu M8
Materiał cynk odlewany ciśnieniowo
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.