You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E20862

Zestaw montażowy do czujników do pozycjonowania

E20862

SYSTEM COMPONENT M12 ROD

Zestaw montażowy do czujników do pozycjonowania

E20862

SYSTEM COMPONENT M12 ROD

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane mechaniczne
Typ montażu Pręt montażowy; (Ø 10 mm)
Wymiary [mm] Ø 12,2
Materiał mocowanie: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Zacisk: cynk odlewany ciśnieniowo
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.