You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Wspornik kątowy
  5. E20831

Wspornik kątowy

E20831

Mounting bracket OM

Wspornik kątowy

E20831

Mounting bracket OM

  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do montażu wolnostojącego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane mechaniczne
Waga [g] 105
Typ montażu poziomy
Wymiary [mm] 57 x 69,6 x 57
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti )
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.