Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; ODF; OMF |
---|
Zasięg działania [mm] | 150 |
---|
Zasięg działania [mm] | 1 |
---|
Zasięg działania [mm] | 175 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -58...315 |
---|
Waga [g] | 127,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Długość [mm] | 900 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 19 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|