Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; OOF |
---|
Zasięg działania [mm] | 7 |
---|
Zasięg działania [mm] | 7 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 0,057 |
---|---|
Wysokość głowicy [mm] | 10 |
Szerokość głowicy [mm] | 32 |
Długość głowicy [mm] | 25 |
Wymiary sondy [mm] | 10 x 32 x 25 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 15 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |