Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 452,5 |
---|---|
Długość [mm] | 50000; (do zarobienia) |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Układu światłowodu | |
Średnica żyły [mm] | 1 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 2,2 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał pancerza | PE |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|