Temperatura otoczenia [°C] | -30...70 |
---|
Waga [g] | 45,8 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Długość [mm] | 2000; (włókno światłowodowe przyłączone z jednej strony 2 x 1000 mm) |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Średnica żyły [mm] | 1 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał pancerza | PE |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|