Wykonanie | do zmiany przekroju poprzecznego |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OO50 |
---|
Zasięg działania [mm] | 60 |
---|
Zasięg działania [mm] | 75 |
---|
Zasięg działania [mm] | 200 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 50,2 |
---|---|
Wysokość głowicy [mm] | 5 |
Szerokość głowicy [mm] | 20 |
Długość głowicy [mm] | 20 |
Wymiary sondy [mm] | 5 x 20 x 20 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 9 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|