Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Zasięg działania [mm] | 6 |
---|
Zasięg działania [mm] | 10 |
---|
Zasięg działania [mm] | 20 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 54 |
---|---|
Wysokość głowicy [mm] | 5 |
Szerokość głowicy [mm] | 35 |
Długość głowicy [mm] | 23 |
Wymiary sondy [mm] | 5 x 35 x 23 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 10 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 2 x 1 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|