You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Odbłyśniki, światłowody i optyka
  4. Soczewki do nakręcania
  5. E20755

Soczewka do światłowodów

E20755

LENS ATTACHMENT D5X10-M4

Soczewka do światłowodów

E20755

LENS ATTACHMENT D5X10-M4

  • Skupienie na świetle przepuszczonym i odbieranym
  • Zwiększenie zasięgu sygnału
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do światłowodów w układzie bramki M4
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...70
Dane mechaniczne
Waga [g] 3
Materiał aluminium anodowany (czarny)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 2 szt.