Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Zasięg działania [mm] | 15 |
---|
Zasięg działania [mm] | 25 |
---|
Zasięg działania [mm] | 220 |
---|
Zasięg działania [mm] | 60 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 34,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | zginany |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 16 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 2 x 0,5 |
Materiał | kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|