Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...150 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Długość [mm] | 300 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | Metal silikon |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|