Wykonanie | 90 ° ugięcia wiązki światła |
---|---|
Zasada działania | Bramka świetlna |
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Zasieg [mm] | 140 |
---|
Zasieg [mm] | 230 |
---|
Zasieg [mm] | 1720 |
---|
Zasieg [mm] | 400 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 58,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 3 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 25 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|