You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Odbłyśniki, światłowody i optyka
  4. Soczewki do nakręcania
  5. E20705

Soczewka do światłowodów

E20705

LENS ATTACHMENT M4 V2A

Soczewka do światłowodów

E20705

LENS ATTACHMENT M4 V2A

  • Skupienie na świetle przepuszczonym i odbieranym
  • Zwiększenie zasięgu sygnału
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do światłowodów w układzie bramki
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...230
Dane mechaniczne
Waga [g] 2,2
Wymiary [mm] M4 / L = 12
Opis gwintu M4
Materiał stal nierdzewna (1.4305 / 303); szkło
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.