Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Zasieg [mm] | 200 |
---|
Zasieg [mm] | 450 |
---|
Zasieg [mm] | 2770 |
---|
Zasieg [mm] | 800 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 51 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 1 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|