Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 0,013 |
---|---|
Gwint montażowy | M16 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany |
---|