Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Zasieg [mm] | 150 |
---|
Zasieg [mm] | 210 |
---|
Zasieg [mm] | 2590 |
---|
Zasieg [mm] | 800 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Waga [g] | 47 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 9 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 16 x 0,25 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|