Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF |
---|
Zasieg [mm] | 200 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Gwint głowicy pomiarowej | M3 |
Długość głowicy [mm] | 20 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|