Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OIF |
---|
Zasieg [mm] | 288 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
---|---|
Długość [mm] | 1200 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Materiał | Adapter: PA |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PVC |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|