Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OCF; OKF; OUF |
---|
Zasięg działania [mm] | 280 |
---|
Zasięg działania [mm] | 15 |
---|
Zasięg działania [mm] | 15 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 84,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość [mm] | 1200 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | Metal silikon |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|