1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. E20498

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6 1m

E20498

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF
OKF
Zasięg działania [mm] 40
OUF
Zasięg działania [mm] 40
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...150
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Gwint głowicy pomiarowej M6
Długość głowicy [mm] 45
Długość [mm] 1000
Minimalny promień zgięcia [mm] 20
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza Metal silikon
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20498-00 — 06.03.2003 —