Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF; OOF |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Zasięg działania [mm] | 200 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...150 |
---|
Waga [g] | 62,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 4 |
Długość głowicy [mm] | 10 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | Metal silikon |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|