Kąt apertury [°] | 68 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Długość [mm] | 5000 |
---|---|
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|