Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 2,5 |
Długość głowicy [mm] | 10 |
Długość [mm] | 800 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 10 |
Materiał | Adapter: PPE |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PVC |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|