Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF; OOF |
---|
Zasięg działania [mm] | 20 |
---|
Zasięg działania [mm] | 220 |
---|
Zasięg działania [mm] | 20 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 48 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość głowicy [mm] | 35 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 10 |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: ABS |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | PU |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|