Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF |
---|
Zasięg działania [mm] | 8 |
---|
Zasięg działania [mm] | 8 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 1 |
Długość głowicy [mm] | 5 |
Długość [mm] | 350; (+5 mm) |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Materiał | Adapter: ABS |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | aluminium |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|