You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E20419

Wspornik kątowy do światłowodów

E20419

ANGLE SUPPORT 110°

Wspornik kątowy do światłowodów

E20419

ANGLE SUPPORT 110°

  • Ustawianie optycznych czujników widelcowych światłowodami jednokierunkowymi
  • Do bezbłędnego wykrywania niewielkich obiektów
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie do światłowodów
Dane mechaniczne
Waga [g] 56,2
Wymiary [mm] 18 x 80 x 20
Materiał aluminium anodowany (czarny)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.