You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Odbłyśniki, światłowody i optyka
  4. Odbłyśniki
  5. E20401

Folia refleksyjna

E20401

REFLECTION TAPE TS-00/1M

Folia refleksyjna

E20401

REFLECTION TAPE TS-00/1M

  • Do niezawodnej pracy refleksyjnych bramek świetlnych
  • Łatwy montaż przez przyklejenie
  • Odpowiednie do światła czerwonego i podczerwonego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do czujników refleksyjnych na światło czerwone i podczerwień bez filtra polaryzacyjnego
Dane mechaniczne
Waga [g] 29
Powierzchnia reflektora [mm] 50 x 1000
Materiał sztuczne tworzywo
Długość [mm] 1000
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.