Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OGF |
---|
Zasieg [mm] | 80 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Waga [g] | 0,074 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 4 |
Długość głowicy [mm] | 10 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym) |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: PPE |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|