Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OIF |
---|
Zasieg [mm] | 51 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 3 |
Długość [mm] | 4000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Materiał | Adapter: PA |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|