Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OIF |
---|
Zasieg [mm] | 270 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Waga [g] | 157,8 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość [mm] | 1500 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30; (przy okablowaniu nieruchomym) |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: PA |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|