Wykonanie | do zmiany przekroju poprzecznego |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Zasięg działania [mm] | 420 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Zasięg działania [mm] | 200 |
---|
Zasięg działania [mm] | 40 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 60 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Wysokość głowicy [mm] | 5 |
Szerokość głowicy [mm] | 15 |
Długość głowicy [mm] | 20 |
Wymiary sondy [mm] | 5 x 15 x 20 |
Długość [mm] | 600 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | mosiądz |
Materiał pancerza | PVC |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|