1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Światłowody szklane
  6. E20219

E20219

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-M6/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
  • Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
  • Montaż w trudno dostępnych miejscach
  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Krótki promień wygięcia
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OIF
OIF
Zasieg [mm] 240
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...290
Dane mechaniczne
Waga [g] 201
Wersja głowicy czujnikowej prosty
Gwint głowicy pomiarowej M6
Długość [mm] 2000
Minimalny promień zgięcia [mm] 30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu
Materiał Adapter: PA
Materiał światłowodu szkło
Materiał z głowicy aluminium
Materiał pancerza aluminium
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
podkładki zębate: 2
Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E20219-00 — 06.03.2003 —