Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF |
---|
Zasięg działania [mm] | 25 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Waga [g] | 14,5 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy; z adapterem do bezpośredniego montażu |
Długość [mm] | 24 |
Układu światłowodu | |
Materiał | nakrętka: sztuczne tworzywo |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|